Radijatorski termostati

Dynamic Valve



Dynamic Valve

Dynamic Valve

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 013G7855  Narudžbeni broj
Tip dP tool  Tip
Izvedba delta P Tool 
Max. radni tlak 10  bar
Max. diferencijalni tlak 0.6  bar
Ispitni tlak 16  bar
Max. temp. vode 120  ° C