Elektromotorni ventili

013U0012



RAV

013U0012

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 013U0012 
DN 10  mm
kvs 1.2  m3/h
PN 10  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Min. temp. radnog medija 0  °C
Max. temp. radnog medija 120  °C
Broj ulaza/izlaza 2  -puti
Pozicija vretena Normalno otvoren 
Priključak Unutarnji navoj 
Veličina priključka Ulaz Rp 3/8, Izlaz R 3/8 
Materijal kućišta MS 58, poniklani 
Max. diferencijalni tlak 0.8  bar
Hod 1,1  mm
Karakteristika Linearna 
Faktor kavitacije 0,5 
Propuštanje Propuštanje kod zatvorenog ventila. A-AB  % Kvs
Propuštanje B-AB Propuštanje kod zatvorenog ventila. B-AB  % Kvs
Rasterećenje tlaka Ne 
EAN 5702420005478 

Pribor



065Z7018 High temperature adapter