Elektromotorni ventili

013U0016



RAV

013U0016

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 013U0016 
DN 15  mm
kvs 1.5  m3/h
PN 10  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Min. temp. radnog medija 0  °C
Max. temp. radnog medija 120  °C
Broj ulaza/izlaza 2  -puti
Pozicija vretena Normalno otvoren 
Priključak Unutarnji navoj 
Veličina priključka Ulaz Rp 1/2, Outlet R 1/2 
Materijal kućišta MS 58, poniklani 
Max. diferencijalni tlak 0.8  bar
Hod 1,1  mm
Karakteristika Linearna 
Faktor kavitacije 0,5 
Propuštanje Propuštanje kod zatvorenog ventila. A-AB  % Kvs
Propuštanje B-AB Propuštanje kod zatvorenog ventila. B-AB  % Kvs
Rasterećenje tlaka Ne 
EAN 5702420004945 

Pribor



065Z7018 High temperature adapter