Regulatori temperature

013U1256



RAVV

013U1256

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 013U1256 
PN 16  bar
Mjesto ugradnje Polaz 
Min. podešena temperatura 10  °C
Max. podešena temperatura 38  °C
Duljina kapilare 5  m
Širenje Ks 0  mm/K
Max. temperatura osjetnika 120  °C
Max. temperatura okoline kod osjetnika 120  °C
Min. temperatura okoline kod termostata 0  °C
Max. temperatura okoline kod termostata 70  °C
Priključak osjetnika R 1/2 
Napomene Max. temperatura 130° C 

Pribor



017-4369 Immersion pockets
017-4370 Immersion pockets