Regulatori temperature

013U8008



RAVI

013U8008

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 013U8008 
PN 10  bar
Mjesto ugradnje Povrat 
Min. podešena temperatura 43  °C
Max. podešena temperatura 65  °C
Duljina kapilare 2  m
Širenje Ks 0,7  mm/K
Max. temperatura osjetnika 70  °C
Max. temperatura okoline kod osjetnika 70  °C
Min. temperatura okoline kod termostata 0  °C
Max. temperatura okoline kod termostata 70  °C
Priključak osjetnika R 1/2 
Napomene Max. temperatura 120° C 

Pribor



003N0196 Immersion pockets
013U0290 Immersion pockets