Regulatori temperature

013U8063



RAVK

013U8063

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 013U8063 
PN 16  bar
Mjesto ugradnje Flow or Return 
Min. podešena temperatura 25  °C
Max. podešena temperatura 65  °C
Duljina kapilare 2  m
Širenje Ks 0,35  mm/K
Max. temperatura osjetnika 120  °C
Max. temperatura okoline kod osjetnika 120  °C
Min. temperatura okoline kod termostata 0  °C
Max. temperatura okoline kod termostata 70  °C
Priključak osjetnika R 1/2 
Napomene Max. temperatura 120° C 

Pribor



017-4369 Immersion pockets
017-4370 Immersion pockets