Danfoss Link

Priključna kutija



Priključna kutija

Priključna kutija

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 014G0100 
Boja Danfoss Link™ Hydronic Controller 
Napon 180-250V ~50/60Hz 
Teret 16A / 3600W 
Induktivni teret 1  A
Prekidač No 
Prekidač releja 1-pole 
Histereza ±0,2  C
IP klasa IP 31 
Indikator LED diode 
Temperatura okoline -10 to +50  C
Zaštita protiv smrzavanja 5  °C
Tip osjetnika NTC; 15kΩ / 25ºC