Regulatori temperature

AVT



AVT

AVT

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 065-0601 
PN 25  bar
Min. podešena temperatura 20  °C
Max. podešena temperatura 70  °C
Duljina kapilare 5  m
Vremenska konstanta max. 50  s
Širenje Ks 0,3  mm/K
Max. temperatura osjetnika 120  °C
Max. temperatura okoline kod osjetnika 70  °C
Min. temperatura okoline kod termostata 0  °C
Max. temperatura okoline kod termostata 70  °C
Priključak osjetnika R 3/4 konusni muški navoj prema DIN 2999 

Pribor



065-4416 Immersion pockets
065-4417 Immersion pockets