Regulatori temperature

AVT



AVT

AVT

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 065-0606 
PN 25  bar
Min. podešena temperatura 60  °C
Max. podešena temperatura 100  °C
Duljina kapilare 4  m
Vremenska konstanta max. 30  s
Širenje Ks 0,7  mm/K
Max. temperatura osjetnika 150  °C
Max. temperatura okoline kod osjetnika 70  °C
Min. temperatura okoline kod termostata 0  °C
Max. temperatura okoline kod termostata 70  °C
Priključak osjetnika R 3/4 konusni muški navoj prema DIN 2999