Regulatori temperature

STM



STM

STM

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 065-0609 
PN 25  bar
Min. podešena temperatura 20  °C
Max. podešena temperatura 75  °C
Duljina kapilare 5  m
Vremenska konstanta max. 100  s
Širenje Ks 0,3  mm/K
Max. temperatura osjetnika 155  °C
Max. temperatura okoline kod osjetnika 155  °C
Min. temperatura okoline kod termostata 0  °C
Max. temperatura okoline kod termostata 70  °C
Priključak osjetnika R 3/4 konusni muški navoj prema DIN 2999 
Napomene Sigurnosni termostat za nadzor temperature (STW) 

Pribor



065-4416 Immersion pockets
065-4417 Immersion pockets