Regulatori temperature

065-4401



AFT 06/17/26/27

065-4401

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 065-4401 
PN 40  bar
Min. podešena temperatura 20  °C
Max. podešena temperatura 90  °C
Duljina kapilare 5  m
Vremenska konstanta 20  s
Širenje Ks 0,8  mm/K
Max. temperatura osjetnika 190  °C
Max. temperatura okoline kod osjetnika 70  °C
Min. temperatura okoline kod termostata 0  °C
Max. temperatura okoline kod termostata 70  °C
Priključak osjetnika R1 konusni muški navoj prema DIN 2999