Regulatori temperature

065-4408



STFW

065-4408

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 065-4408 
PN 40  bar
Min. podešena temperatura 10  °C
Max. podešena temperatura 75  °C
Duljina kapilare 5  m
Vremenska konstanta max 120  s
Širenje Ks 0,6  mm/K
Max. temperatura osjetnika 175  °C
Max. temperatura okoline kod osjetnika 175  °C
Napomene Safety temperature monitor (STW).