Regulatori temperature

065-4409



STFW

065-4409

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 065-4409 
PN 40  bar
Min. podešena temperatura 30  °C
Max. podešena temperatura 95  °C
Duljina kapilare 5  m
Vremenska konstanta max 120  s
Širenje Ks 0,6  mm/K
Max. temperatura osjetnika 195  °C
Max. temperatura okoline kod osjetnika 195  °C
Napomene Safety temperature monitor (STW).