Regulatori temperature

065-4410



STFW

065-4410

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 065-4410 
PN 40  bar
Min. podešena temperatura 40  °C
Max. podešena temperatura 110  °C
Duljina kapilare 5  m
Vremenska konstanta max 120  s
Širenje Ks 0,6  mm/K
Max. temperatura osjetnika 210  °C
Max. temperatura okoline kod osjetnika 210  °C
Napomene Safety temperature monitor (STW).