Elektromotorni ventili

VGS



VGS

VGS

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 065B0789 
DN 20  mm
kvs 4.5  m3/h
PN 25  bar
Radni medij Para 
Radni medij - alternativa 1 Voda - cirkulacija 
Min. temp. radnog medija 2  °C
Max. temp. radnog medija 200  °C
Broj ulaza/izlaza 2  -puti
Pozicija vretena Normalno otvoren 
Priključak Vanjski navoj 
Veličina priključka G 1 A 
Materijal kućišta Crveni lijev CuSn5ZnPb (Rg5) 
Max. diferencijalni tlak 10  bar
Hod 5  mm
Karakteristika Aproksimativno linearna 
Karakteristike miješanja - 
Faktor kavitacije 0,6 
Propuštanje 0.05  % Kvs
Rasterećenje tlaka Da 
EAN 5702421543719 

Pribor



003H6903 Navojne spojnice
003H6909 Zavarne spojnice
003H6916 Prirubničke spojnice