Elektromotorni ventili

065B1685



VF 3

065B1685

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 065B1685 
DN 100  mm
kvs 145  m3/h
PN 16  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 50%) 
Min. temp. radnog medija -10  °C
Max. temp. radnog medija 130  °C
Broj ulaza/izlaza 3  -puti
Pozicija vretena Nedefinirano 
Priključak Prirubnica 
Materijal kućišta Sivi lijev GG 25 
Mješajući ventil Da 
Razdjelni ventil Ne 
Hod 30  mm
Karakteristika Logaritamska / Linearna 
Karakteristike miješanja Linearno 
Faktor kavitacije 0,5 
Regulacijsko područje Min. 100:1 
Propuštanje Propuštanje kod zatvorenog ventila. A-AB  % Kvs
Propuštanje B-AB Propuštanje kod zatvorenog ventila. B-AB  % Kvs
Rasterećenje tlaka Ne 
Napomene Max. radni tlak (voda, temperatura 120°C): 16 bar Mješavina vode s glikolom (30%): ne niže od 1°C Za temperature od 0°C do -10°C potrebno koristiti grijač vretena. 
EAN 5702421510933