Elektromotorni ventili

065B2014



VM 2

065B2014

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 065B2014 
DN 15  mm
kvs 1.6  m3/h
PN 25  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temp. radnog medija 2  °C
Max. temp. radnog medija 150  °C
Broj ulaza/izlaza 2  -puti
Pozicija vretena Normalno otvoren 
Priključak Vanjski navoj 
Veličina priključka G 3/4 A 
Materijal kućišta Crveni lijev RG 5 (CuSn5ZnPb) 
Max. diferencijalni tlak 16  bar
Hod 5  mm
Karakteristika Split (razlomljena) 
Faktor kavitacije 0,5 
Regulacijsko područje Min. 50:1 
Propuštanje Propuštanje kod zatvorenog ventila. A-AB  % Kvs
Propuštanje B-AB Propuštanje kod zatvorenog ventila. B-AB  % Kvs
Rasterećenje tlaka Da 
Napomene Max. dP zatvaranja: 16 bara Voda s glikolom (30%): ne niže od 5°C  
EAN 5702421508909 

Pribor



003H6902 Navojne spojnice
003H6908 Zavarne spojnice