Elektromotorni ventili

065B2029



VM 2

065B2029

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 065B2029 
DN 32  mm
kvs 10  m3/h
PN 25  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temp. radnog medija 2  °C
Max. temp. radnog medija 150  °C
Broj ulaza/izlaza 2  -puti
Pozicija vretena Normalno otvoren 
Priključak Vanjski navoj 
Veličina priključka G 1 3/4 
Materijal kućišta RG 5 (CUSN5ZnPb) 
Max. diferencijalni tlak 16  bar
Hod 7  mm
Karakteristika Split 
Karakteristike miješanja Linearno 
Faktor kavitacije 0,5 
Regulacijsko područje Min. 50:1 
Propuštanje max 0.05  % Kvs
Rasterećenje tlaka Da 
Napomene Max. dP closing pressure: 16 bar. Glycolic water 30% down to 5°C