Elektromotorni ventili

065B2391



VFG 2/21

065B2391

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 065B2391 
DN 32  mm
kvs 16  m3/h
PN 16  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temp. radnog medija 2  °C
Max. temp. radnog medija 150  °C
Broj ulaza/izlaza 2  -puti
Pozicija vretena Normalno otvoren 
Priključak Prirubnica 
Materijal kućišta GG 25 
Max. diferencijalni tlak 16  bar
Hod 9  mm
Karakteristika Linearna optimalizirana 
Faktor kavitacije 0,55 
Propuštanje Propuštanje kod zatvorenog ventila. A-AB  % Kvs
Propuštanje B-AB Propuštanje kod zatvorenog ventila. B-AB  % Kvs
Rasterećenje tlaka Da 
Napomene Kad se koristi kao dio regulatora diferencijalnog tlaka ili kao dio umanjvača tlaka za temperature između 150°C - 200°C obavezno upotrijebiti brtvenu posudu 
EAN 5702421803080