Elektromotorni ventili

065B2432



VFGS 2

065B2432

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 065B2432 
DN 25  mm
kvs 8  m3/h
PN 16  bar
Radni medij Para 
Radni medij - alternativa 1 Voda - cirkulacija 
Min. temp. radnog medija 2  °C
Max. temp. radnog medija 300  °C
Broj ulaza/izlaza 2  -puti
Pozicija vretena Normalno otvoren 
Priključak Prirubnica 
Materijal kućišta GG 25 
Max. diferencijalni tlak 16  bar
Hod 6  mm
Karakteristika Linearna optimalizirana 
Faktor kavitacije 0,6 
Propuštanje Propuštanje kod zatvorenog ventila. A-AB  % Kvs
Propuštanje B-AB Propuštanje kod zatvorenog ventila. B-AB  % Kvs
Rasterećenje tlaka Da 
Napomene Tmax=300°C samo s adekvatnim dodacima - vidjeti relevantne Tehničke podloge. 
EAN 5702421803493 

Pribor



065B2776 Flow dividers