Elektromotorni ventili

065B2433



VFGS 2

065B2433

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 065B2433 
DN 32  mm
kvs 16  m3/h
PN 16  bar
Radni medij Para 
Radni medij - alternativa 1 Voda - cirkulacija 
Min. temp. radnog medija 2  °C
Max. temp. radnog medija 300  °C
Broj ulaza/izlaza 2  -puti
Pozicija vretena Normalno otvoren 
Priključak Prirubnica 
Materijal kućišta GG 25 
Max. diferencijalni tlak 16  bar
Hod 9  mm
Karakteristika Linearna optimalizirana 
Faktor kavitacije 0,55 
Propuštanje Propuštanje kod zatvorenog ventila. A-AB  % Kvs
Propuštanje B-AB Propuštanje kod zatvorenog ventila. B-AB  % Kvs
Rasterećenje tlaka Da 
Napomene Tmax=300°C samo s adekvatnim dodacima - vidjeti relevantne Tehničke podloge. 
EAN 5702421803509 

Pribor



065B2776 Flow dividers