Elektromotorni ventili

065B2444



VFGS 2

065B2444

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 065B2444 
DN 20  mm
kvs 6.3  m3/h
PN 25  bar
Radni medij Para 
Radni medij - alternativa 1 Voda - cirkulacija 
Min. temp. radnog medija 2  °C
Max. temp. radnog medija 350  °C
Broj ulaza/izlaza 2  -puti
Pozicija vretena Normalno otvoren 
Priključak Prirubnica 
Materijal kućišta GGG 40.3 
Max. diferencijalni tlak 20  bar
Hod 6  mm
Karakteristika Linearna optimalizirana 
Faktor kavitacije 0,6 
Propuštanje Propuštanje kod zatvorenog ventila. A-AB  % Kvs
Propuštanje B-AB Propuštanje kod zatvorenog ventila. B-AB  % Kvs
Rasterećenje tlaka Da 
Napomene Tmax=350°C samo s adekvatnim dodacima - vidjeti relevantne Tehničke podloge. 
EAN 5702421803615 

Pribor



065B2775 Flow dividers