Elektromotorni ventili

065B2512



VFG 2/21

065B2512

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 065B2512 
DN 150  mm
kvs 280  m3/h
PN 16  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temp. radnog medija 2  °C
Max. temp. radnog medija 140  °C
Broj ulaza/izlaza 2  -puti
Pozicija vretena Normalno otvoren 
Priključak Prirubnica 
Materijal kućišta GG 25 
Max. diferencijalni tlak 12  bar
Hod 24  mm
Karakteristika Linearna optimalizirana 
Faktor kavitacije 0,3 
Propuštanje Propuštanje kod zatvorenog ventila. A-AB  % Kvs
Propuštanje B-AB Propuštanje kod zatvorenog ventila. B-AB  % Kvs
Rasterećenje tlaka Da 
Napomene U kombinaciji s pogonom AMV 613-Y60(082G0617) Kvs = 320 m3/h. 
EAN 5702421804292