Elektromotorni ventili

065B3230



VF 2

065B3230

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 065B3230 
DN 125  mm
kvs 220  m3/h
PN 16  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 50%) 
Min. temp. radnog medija -10  °C
Max. temp. radnog medija 200  °C
Broj ulaza/izlaza 2  -puti
Pozicija vretena Nedefinirano 
Priključak Prirubnica 
Materijal kućišta GGG 40.3 
Hod 40  mm
Karakteristika Logaritamska 
Karakteristike miješanja - 
Faktor kavitacije 0,5 
Regulacijsko područje Min. 100:1 
Propuštanje Propuštanje kod zatvorenog ventila. A-AB  % Kvs
Propuštanje B-AB Propuštanje kod zatvorenog ventila. B-AB  % Kvs
Rasterećenje tlaka Ne 
Napomene Max. radni tlak (voda, temperatura 200°C): 13 bar Mješavina vode s glikolom (30%): ne niže od 1°C Za temperature od 0°C do -10°C potrebno koristiti grijač vretena. 
EAN 5702421510971