Elektromotorni ventili

VFM 2



VFM 2

VFM 2

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 065B3501 
DN 80  mm
Kvs 100  m3/h
kvs 100  m3/h
PN 16  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 50%) 
Min. temp. radnog medija -10  °C
Max. temp. radnog medija 150  °C
Broj ulaza/izlaza 2  -puti
Pozicija vretena Normalno otvoren 
Priključak Prirubnica 
Materijal kućišta Sivi lijev, EN-GJL-250 (GG-25) 
Max. diferencijalni tlak 8  bar
Hod 34  mm
Karakteristike miješanja Linearno 
Faktor kavitacije 0,4 
Regulacijsko područje Min. 100:1 
Propuštanje 0.03  % Kvs
Rasterećenje tlaka Da 
Napomene Pri temperaturama između 0°C i -10°C koristite grijač vretena 

Pribor



065Z7020 Stem heaters