Elektromotorni ventili

VFY-LH/WH



VFY-LH/WH

VFY-LH/WH

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 065B7350 
Type VFY-WH  
DN 25  mm
kvs 40  m3/h
PN 10  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 50%) 
Min. temp. radnog medija -10  °C
Max. temp. radnog medija 120  °C
Broj ulaza/izlaza 2  -puti
Priključak Međuprirubnički 
Rad ventila Ručna poluga 
Materijal kućišta Sivi lijev EN GJL 250 (DIN GG25) 
Leptir ventila (materijal) Nehrđajući čelik 
Brtva ventila (materijal) EPDM 
Max. radni tlak 10 
Mjesto ugradnje Slobodno 
Masa 2,63  kg