Elektromotorni ventili

065F2033



VMA

065F2033

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 065F2033 
DN 15  mm
kvs 1  m3/h
PN 16  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Min. temp. radnog medija 2  °C
Max. temp. radnog medija 130  °C
Broj ulaza/izlaza 2  -puti
Pozicija vretena Normalno otvoren 
Priključak Vanjski navoj 
Veličina priključka G 3/4 A 
Materijal kućišta Mesing (bez cinka) 
Hod 3  mm
Karakteristika Aproksimativno linearna 
Faktor kavitacije 0,5 
Regulacijsko područje 1:50 
Propuštanje Propuštanje kod zatvorenog ventila. A-AB  % Kvs
Propuštanje B-AB Propuštanje kod zatvorenog ventila. B-AB  % Kvs
Rasterećenje tlaka Ne 
Napomene Dodatne navojne spojnice (vanjski navoj) ili zavarne spojnice. 
EAN 5702420018249 

Pribor



003H6902 Navojne spojnice
003H6908 Zavarne spojnice
065Z7018 High temperature adapter