Elektromotorni ventili

065F2113



VS 2

065F2113

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 065F2113 
DN 15  mm
kvs 0.63  m3/h
PN 16  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 30%) 
Min. temp. radnog medija 2  °C
Max. temp. radnog medija 130  °C
Broj ulaza/izlaza 2  -puti
Pozicija vretena Normalno otvoren 
Priključak Vanjski navoj 
Veličina priključka G 3/4 A 
Materijal kućišta Mesing (bez cinka) 
Max. diferencijalni tlak 6*  bar
Hod 4  mm
Karakteristika Linearna 
Faktor kavitacije 0,5 
Regulacijsko područje 1:50 
Propuštanje Propuštanje kod zatvorenog ventila. A-AB  % Kvs
Propuštanje B-AB Propuštanje kod zatvorenog ventila. B-AB  % Kvs
Rasterećenje tlaka Ne 
Napomene Korištenje elektromotornih pogona tip AME u kombinaciji s ventilima tip VS 2 se NE PREPORUČA.  
EAN 5702421510186 

Pribor



003H6902 Navojne spojnice
003H6908 Zavarne spojnice