Kuglaste slavine

065N0100



JIP-WW s ručicom

065N0100

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 065N0100 
DN 15 
Kvs 11  m3/h
PN 40  bar
Max. temperatura 180  °C
Min. temperatura 0  °C
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda - daljinsko grijanje (vrelovod) 
Radni medij - alternativa 2 Ulje 
Priključak Zavarni 
Broj ulaza/izlaza 2  put
Materijal kućišta P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Duljina ventila 230  mm
EAN 5702421650004