Kuglaste slavine

065N0272



JIP-FF s prirubnicom

065N0272

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 065N0272 
DN 350 
Kvs 7000  m3/h
PN 16  bar
Max. temperatura 180  °C
Min. temperatura 0  °C
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda - daljinsko grijanje (vrelovod) 
Radni medij - alternativa 2 Ulje 
Priključak Prirubnica 
Broj ulaza/izlaza 2  put
Materijal kućišta P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Duljina ventila 850  mm
EAN 5702421650561 

Pribor



065N8125 Pužni pogon
065N8225 Elektromotorni pogoni