Kuglaste slavine

065N0279



JIP-FF s prirubnicom

065N0279

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 065N0279 
DN 450 
Kvs 26300  m3/h
PN 16  bar
Max. temperatura 180  °C
Min. temperatura 0  °C
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda - daljinsko grijanje (vrelovod) 
Radni medij - alternativa 2 Ulje 
Priključak Prirubnica 
Broj ulaza/izlaza 2  put
Materijal kućišta P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Duljina ventila 1395  mm
EAN 5702421654705 

Pribor



065N8140 Pužni pogon
065N8240 Elektromotorni pogoni