Kuglaste slavine

065N0281



JIP-FF s prirubnicom za pužni pogon

065N0281

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 065N0281 
DN 500 
Kvs 23700  m3/h
PN 16  bar
Max. temperatura 180  °C
Min. temperatura 0  °C
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda - daljinsko grijanje (vrelovod) 
Radni medij - alternativa 2 Ulje 
Priključak Prirubnica 
Broj ulaza/izlaza 2  put
Materijal kućišta P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Duljina ventila 1400  mm
EAN 5702421650523