Kuglaste slavine

JIP-FF puni protok s prirubnicom za pužni pogon



JIP-FF puni protok s prirubnicom za pužni pogon

JIP-FF puni protok s prirubnicom za pužni pogon

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 065N1276 
DN 400 
Kvs 37500  m3/h
PN 16  bar
Max. temperatura 180  °C
Min. temperatura 0  °C
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda - daljinsko grijanje (vrelovod) 
Radni medij - alternativa 2 Ulje 
Priključak Prirubnica 
Broj ulaza/izlaza 2  put
Materijal kućišta P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Duljina ventila 1730  mm
EAN 5702421651575