Kuglaste slavine

JIP-IC



JIP-IC

JIP-IC

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 065N4064 
DN 20 
Kvs 15  m3/h
PN 16  bar
Max. temperatura 130  °C
Min. temperatura 0  °C
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda - daljinsko grijanje (vrelovod) 
Radni medij - alternativa 2 Ulje 
Priključak Unutarnji navoj / bakar 
Broj ulaza/izlaza 2  put
Materijal kućišta P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0) 
Duljina ventila 170  mm
EAN 5702421656679