Elektromotorni ventili

VRB 3



VRB 3

VRB 3

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 065Z0151 
DN 15  mm
kvs 0.63  m3/h
Kvs (A - AB) 0  m3/h
PN 16  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 50%) 
Min. temp. radnog medija -10  °C
Max. temp. radnog medija 130  °C
Broj ulaza/izlaza 3  -puti
Pozicija vretena Nedefinirano 
Priključak Vanjski navoj 
Veličina priključka G 1 
Materijal kućišta Red bronze, mat. No. 2.1096.1 (RG5) 
Mješajući ventil Yes 
Max. diferencijalni tlak 4  bar
Hod 15  mm
Karakteristika Equal percentage 
Karakteristike miješanja Linearno 
Faktor kavitacije 0,4 
Regulacijsko područje Min. 30:1 
Propuštanje max. 0.05  % Kvs
Rasterećenje tlaka Ne 
EAN 5702421559000 

Pribor



065B2171 Stem heaters
065Z0291 Navojne spojnice
065Z0311 High temperature adapter
065Z0315 Stem heaters