065Z0405



HRB 3/4

065Z0405

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 065Z0405 
DN 20  mm
kvs 6.3  m3/h
PN 10  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda - cirkulacija 
Min. temp. radnog medija 2  °C
Max. temp. radnog medija 110  °C
Broj ulaza/izlaza 3  -puti
Pozicija vretena Nedefinirano 
Priključak Unutarnji navoj 
Veličina priključka Rp 3/4" 
Materijal kućišta CuZn36Pb2As (Bronca DZR, CW 602N) 
Max. diferencijalni tlak Diverting: 2 / Mixing: 1  bar
Max. radni tlak 10 
Moment 5  Nm
Karakteristika S characteristic 
Karakteristike miješanja Linearno 
Propuštanje Diverting: max. 0.02% of flow / Mixing: max. 0.05% of flow  % Kvs
Rasterećenje tlaka Da