Elektromotorni ventili

065Z0422



HRE 3/4

065Z0422

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 065Z0422 
DN 50  mm
kvs 40  m3/h
PN 6  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda - cirkulacija 
Min. temp. radnog medija 2  °C
Max. temp. radnog medija 110  °C
Broj ulaza/izlaza 3  -puti
Pozicija vretena Nedefinirano 
Priključak Unutarnji navoj 
Veličina priključka Rp 2" 
Materijal kućišta Sivi lijev EN-GJL-250(GG25) 
Max. diferencijalni tlak Diverting: max. 0.5% of kvs / Mixing: max. 1.0 % of kvs  bar
Max. radni tlak 6 
Moment 5  Nm
Karakteristika S characteristic 
Karakteristike miješanja Linearno 
Propuštanje Diverting: max. 0.5 / Mixing: max. 1.0  % Kvs
Rasterećenje tlaka Da