Elektromotorni ventili

VL 2.



VL 2.

VL 2.

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 065Z3426 
DN 100  mm
kvs 145  m3/h
PN 6  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 50%) 
Min. temp. radnog medija -10  °C
Max. temp. radnog medija 120  °C
Broj ulaza/izlaza 2  -puti
Pozicija vretena Nedefinirano 
Priključak Prirubnica 
Materijal kućišta Sivi lijev EN-GJL-250 (GG-25) 
Hod 30  mm
Karakteristika Jednakog postotka 
Karakteristike miješanja - 
Regulacijsko područje Min. 100:1 
Propuštanje Propuštanje kod zatvorenog ventila. A-AB  % Kvs
Propuštanje B-AB Propuštanje kod zatvorenog ventila. B-AB  % Kvs
Rasterećenje tlaka Ne 
Napomene Za temperature od 0 °C to -10 °C, upotrebljavati element za zagrijavanje vretena.  
EAN 5702421512364