Elektromotorni ventili

VZ 2



VZ 2

VZ 2

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 065Z5310 
DN 15  mm
kvs 0.25  m3/h
PN 16  bar
Radni medij Voda - cirkulacija 
Radni medij - alternativa 1 Voda s glikolom (max. 50%) 
Min. temp. radnog medija 2  °C
Max. temp. radnog medija 120  °C
Broj ulaza/izlaza 2  -puti
Pozicija vretena A-AB (NZ) 
Priključak Vanjski navoj 
Veličina priključka G 1/2 
Materijal kućišta Mjed za instalacije pitke vode (CuZn36Pb2As)  
Mješajući ventil No 
Max. diferencijalni tlak 3.5  bar
Max. radni tlak 16 
Hod 5,5  mm
Karakteristika Jednakog postotka 
Karakteristike miješanja - 
Regulacijsko područje Min. 50:1 
Propuštanje Propuštanje kod zatvorenog ventila. A-AB  % Kvs
Propuštanje B-AB Propuštanje kod zatvorenog ventila. B-AB  % Kvs
Rasterećenje tlaka Ne 
EAN 5702421526484 

Pribor



065Z7015 Navojne spojnice