Elektromotorni ventili

082F0052



ABV

082F0052

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 082F0052 
Napajanje 24  V ac
Frekvencija 50/60  Hz
Potrošnja električne energije 9  VA
Električna zaštita 41  IP
Tip regulacije 2-točkovna 
Max. sila na vretenu 80  N
Hod vretena 2.2  mm
Brzina zatvaranja 245  s/mm
Vrijeme zakreta 0  s
Sigurnosna funkcija 0 
Ručni pogon Da 
Povratna opruga Ne 
Opruga gore Ne 
Tip brzine Normalna 
Min. temperatura ambienta 0  °C
Max. temperatura ambienta 55  °C
Min. temperatura skladištenja -40  °C
Max. temperatura skladištenja 70  °C
Napomene Verzija: indirektni rad Ugradnja: bilo koja pozicija