Elektromotorni ventili

082G1461



AMV(E) 85/86

082G1461

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 082G1461 
Napajanje 230  V ac
Frekvencija 50/60  Hz
Potrošnja električne energije 23  VA
Električna zaštita 54  IP
Tip regulacije 3-točkovna 
Max. sila na vretenu 5000  N
Hod vretena 40  mm
Brzina zatvaranja 3  s/mm
Vrijeme zakreta 0  s
Sigurnosna funkcija 0 
Ručni pogon Da 
Povratna opruga Ne 
Opruga gore Ne 
Tip brzine Brza 
Min. temperatura ambienta 0  °C
Max. temperatura ambienta 55  °C
Min. temperatura skladištenja -40  °C
Max. temperatura skladištenja 70  °C
Napomene Ugrađeni krajnji kontakti osjetljivi na silu (samo-podešavanje krajnjeg položaja). Ugrađen indikator položaja. Mogućnost ručnog pokretanja. Nije dopušteno: montaža tako da pogon visi prema dolje. 

Pribor



082H7090 Electronic Power Backup unit