Elektromotorni ventili

082G3002



AMV(E) 10/13

082G3002

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 082G3002 
Napajanje 24  V ac
Frekvencija 50/60  Hz
Potrošnja električne energije 2.15  VA
Električna zaštita 54  IP
Tip regulacije 3-točkovna 
Max. sila na vretenu 300  N
Hod vretena 5  mm
Brzina zatvaranja 14  s/mm
Vrijeme zakreta 0  s
Sigurnosna funkcija 0 
Ručni pogon Da 
Povratna opruga Ne 
Opruga gore Ne 
Tip brzine Normalna 
Min. temperatura ambienta 0  °C
Max. temperatura ambienta 55  °C
Min. temperatura skladištenja -40  °C
Max. temperatura skladištenja 70  °C
Napomene Ugrađena zaštita od prevelikog momenta i indikacija položaja. Mogućnost ručnog pokretanja. Nije dopušteno: ugradnja u položaju da motor visi nadolje.