Elektromotorni ventili

082G3007



AMV(E) 20/23

082G3007

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 082G3007 
Napajanje 230  V ac
Frekvencija 50  Hz
Potrošnja električne energije 2.15  VA
Električna zaštita 54  IP
Tip regulacije 3-točkovna 
Max. sila na vretenu 450  N
Hod vretena 10  mm
Brzina zatvaranja 15  s/mm
Vrijeme zakreta 0  s
Sigurnosna funkcija 0 
Ručni pogon Da 
Povratna opruga Ne 
Opruga gore Ne 
Tip brzine Normalna 
Min. temperatura ambienta 0  °C
Max. temperatura ambienta 55  °C
Min. temperatura skladištenja -40  °C
Max. temperatura skladištenja 70  °C
Napomene Ugrađena zaštita od prevelikog momenta i indikacija položaja. Mogućnost ručnog pokretanja. Dodaci: Dodatni kontakt (2x - 082G3201), Dodatni kontakt (2x) i potenciometar 10 kOhm (082G3202), Krajnji kontakt (2x) i potenciometar 1 kOhm (082G3203). Nije dopušteno: ugradnja u položaju da motor visi nadolje.