Elektromotorni ventili

082G3011



AMV(E) 30/33

082G3011

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 082G3011 
Napajanje 230  V ac
Frekvencija 50/60  Hz
Potrošnja električne energije 7  VA
Električna zaštita 54  IP
Tip regulacije 3-točkovna 
Max. sila na vretenu 450  N
Hod vretena 10  mm
Brzina zatvaranja 3  s/mm
Vrijeme zakreta 0  s
Sigurnosna funkcija 0 
Ručni pogon Da 
Povratna opruga Ne 
Opruga gore Ne 
Tip brzine Brza 
Min. temperatura ambienta 0  °C
Max. temperatura ambienta 55  °C
Min. temperatura skladištenja -40  °C
Max. temperatura skladištenja 70  °C
Napomene Ugrađena zaštita od prevelikog momenta i indikacija položaja. Mogućnost ručnog pokretanja. Dodaci: Dodatni kontakt (2x - 082G3201), Dodatni kontakt (2x) i potenciometar 10 kOhm (082G3202), Krajnji kontakt (2x) i potenciometar 1 kOhm (082G3203). Nije dopušteno: ugradnja u položaju da motor visi nadolje.