Elektromotorni ventili

082G3016



AMV(E) 20/23

082G3016

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 082G3016 
Napajanje 24  V ac
Frekvencija 50/60  Hz
Potrošnja električne energije 9  VA
Električna zaštita 54  IP
Tip regulacije Modulirajuća / 3-točkovna 
Max. sila na vretenu 450  N
Hod vretena 10  mm
Brzina zatvaranja 15  s/mm
Vrijeme zakreta 0  s
Regulacijski ulaz (signal) 1 0(2) – 10 V; Ri= 24 kohm 
Regulacijski ulaz (signal) 2 0(4) – 20 mA; Ri= 500 ohm 
Izlazni signal 0(2) – 10 V 
Sigurnosna funkcija 1 
Ručni pogon Da 
Povratna opruga Da 
Opruga gore Ne 
Tip brzine Normalna 
Min. temperatura ambienta 0  °C
Max. temperatura ambienta 55  °C
Min. temperatura skladištenja -40  °C
Max. temperatura skladištenja 70  °C
Napomene Ugrađena zaštita od prevelikog momenta i indikacija položaja. Nije dopušteno: ugradnja u položaju da motor visi nadolje.