Elektromotorni ventili

AMV 20/23/30 SL



AMV 20/23/30 SL

AMV 20/23/30 SL

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 082G3037 
Napajanje 230  V ac
Frekvencija 50/60  Hz
Potrošnja električne energije 2.15  VA
Električna zaštita 54  IP
Tip regulacije 3-točkovna 
Max. sila na vretenu 450  N
Hod vretena 10  mm
Brzina zatvaranja 15  s/mm
Sigurnosna funkcija 1 
Ručni pogon Ne 
Povratna opruga Da 
Opruga gore Ne 
Tip brzine Normalna 
Min. temperatura ambienta 0  °C
Max. temperatura ambienta 55  °C
Min. temperatura skladištenja -40  °C
Max. temperatura skladištenja 70  °C