Elektromotorni ventili

AMV(E) 23 SU



AMV(E) 23 SU

AMV(E) 23 SU

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 082G3041 
Napajanje 24  V ac
Frekvencija 50/60  Hz
Potrošnja električne energije 7  VA
Električna zaštita 54  IP
Tip regulacije 3-točkovna 
Max. sila na vretenu 450  N
Hod vretena 10  mm
Brzina zatvaranja 15  s/mm
Vrijeme zakreta 0  s
Sigurnosna funkcija 1 
Ručni pogon Da 
Povratna opruga Ne 
Opruga gore Da 
Tip brzine Normalna 
Min. temperatura ambienta 0  °C
Max. temperatura ambienta 55  °C
Min. temperatura skladištenja -40  °C
Max. temperatura skladištenja 70  °C
Napomene Ugrađena zaštita od mehaničkog preopterećenja i indikacija položaja. Ugrađeno ručno upravljanje. Dodatna oprema: Pomoćni kontakt (2x)(082G3201), Pomoćni kontakt (2x) i potenciometar 10 kohm (082G3202), Pomoćni kontakt (2x) i potenciometar 1 kohm (082G3203). Nije dozvoljeno: Postavljanje sa priključnim mjestom okrenutim prema gore.