Elektromotorni ventili

AMV 150



AMV 150

AMV 150

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 082G3089 
Napajanje 24  V ac
Frekvencija 50/60  Hz
Potrošnja električne energije 1  VA
Električna zaštita 54  IP
Tip regulacije 3-točkovna 
Max. sila na vretenu 250  N
Hod vretena 4  mm
Brzina zatvaranja 24  s/mm
Vrijeme zakreta 0  s
Sigurnosna funkcija 0 
Ručni pogon Da 
Povratna opruga No 
Opruga gore Ne 
Tip brzine Normalna 
Min. temperatura ambienta 0  °C
Max. temperatura ambienta 55  °C
Min. temperatura skladištenja -40  °C
Max. temperatura skladištenja 70  °C
EAN 5702421551769