Elektromotorni ventili

AMV(E) 655



AMV(E) 655

AMV(E) 655

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 082G3440 
Napajanje 24  V ac
Frekvencija 50/60  Hz
Potrošnja električne energije 14.4  VA
Električna zaštita 54  IP
Tip regulacije 3-točkovna 
Max. sila na vretenu 2000  N
Hod vretena 50  mm
Brzina zatvaranja 3  s/mm
Ručni pogon Da 
Povratna opruga No 
Opruga gore No 
Tip brzine Normalna 
Min. temperatura ambienta 0  °C
Max. temperatura ambienta 55  °C
Min. temperatura skladištenja -40  °C
Max. temperatura skladištenja 70  °C
Sigurnosna funkcija 0