Elektromotorni ventili

AMV(E) 855



AMV(E) 855

AMV(E) 855

Tehnički podaci



Narudžbeni broj 082G3511 
Napajanje 230  V ac
Frekvencija 50/60  Hz
Potrošnja električne energije 63  VA
Električna zaštita 54  IP
Tip regulacije Modulirajuća / 3-točkovna 
Max. sila na vretenu 15000  N
Hod vretena 80  mm
Brzina zatvaranja 2  s/mm
Sigurnosna funkcija 0 
Ručni pogon Da 
Povratna opruga No 
Opruga gore No 
Tip brzine Brza 
Min. temperatura ambienta -10  °C
Max. temperatura ambienta 50  °C
Min. temperatura skladištenja -20  °C
Max. temperatura skladištenja 65  °C
Napomene DIP switch 1 should not be touched. Modulating and 3-point version, depended on wiring